TIDA-00669

TIDA-00669

設計ファイル

概要

TIDA-00669 は、ワイヤレス充電機能とバッテリ管理機能を提供し、任意の TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) に電力を供給するワイヤレス チャージャとバッテリ マネージメント機能を実現する BoosterPack™ を提示するリファレンス デザインです。これは、低消費電力アプリケーションに最適な高集積パワー マネージメントを提示するリファレンス デザインです。主なエネルギー蓄積方法は、外付けのリチウムポリマ再充電可能バッテリです。

特長
  • オンボード ワイヤレス レシーバを搭載した、低コストの既製品コイル
  • 外部リチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ、1Ah ~ 2Ah
  • 190µA の静止電流
  • LaunchPad に電力を供給するための 3.3Vdc 昇降圧回路
  • サポート回路に電力を供給するための 5V への昇圧回路
  • スタック可能な設計により、完全なソリューションを構成できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB31.PDF (2386 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJD0.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJD1.ZIP (2497 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK4.ZIP (645 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJC9.PDF (94 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ51050B — Qi (WPC) 準拠、高集積、2 次側ダイレクト リチウム イオン チャージャ。

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27421-G1 — センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ2970 — リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61252 — 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm のデュアル SON、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 2015/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ