TIDA-00685

TIDA-00685

設計ファイル

概要

TIDA-00685 は、GPRS モジュールに対して高速応答を提供できます。

特長
  • 大電流出力能力
  • 高速な負荷過渡応答
  • 小型サイズ ソリューション
  • コスト最適化済みソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAQ7.PDF (786 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIG9.PDF (204 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIG8.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBB0.ZIP (302 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIH0.PDF (118 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIG7.PDF (91 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38501-ADJ — イネーブル搭載、3A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Fast-Response Small-Size Power Solution for GPRS Module Design Guide 2015/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ