TIDA-00721

TIDA-00721

設計ファイル

概要

TIDA-00721 はパッシブ NFC タグを使用した高精度温度測定の包括的なリファレンス デザインで、柔軟性の高いパッチ フォーム ファクタを実現します。このシステムは、タグから NFC 対応スマートフォンなどの NFC レシーバに対して温度読み取り値を提供します。高精度温度センサ (LMT70) は ADC (ADS1113) に接続され、温度データは NFC トランスポンダ (RF430CL330H) でリーダーに送信されます。

特長
  • 人体の皮膚温をセンスするパッチ デザイン
  • NFC インターフェイスによる温度データ転送
  • 内蔵 PCB アンテナ
  • プログラミングまたはトラブルシューティングを行うためのプローブ接点


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT8.PDF (338 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM44.ZIP (48 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM45.PDF (196 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM46.ZIP (241 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC95.ZIP (397 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM47.ZIP (242 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM48.PDF (203 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70 — 高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2403 — 8KB フラッシュ、512B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430CL330H — ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1113 — 発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Passive NFC Temperature Patch Design Guide 2016/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ