TIDA-00795

TIDA-00795

設計ファイル

概要

過電流による電流サージや損傷を防ぐために、多くの製品でヒューズが使用されています。自動車分野で使われている従来型のヒューズは、精度が低く、応答速度も遅い傾向があります。TIDA-00795 車載向け高精度 eFuse リファレンス デザインは、より高い精度と、従来型のヒューズでは見られない性能を実現しており、従来型のヒューズ製品に代わる選択肢を提供します。この eFuse リファレンス デザインをビルディング ブロックの一部として活用すれば、マルチチャネル eFuse ボックスを実現することができます。ボディ コントロール モジュール(BCM)や電子制御ユニット(ECU)にも採用可能です。

特長
  • 精度:> 97 %
  • 突入電流に対応するため、10μs、50μs、100μs の各遅延時間を設定可能
  • 最大 30A の範囲で電流制限を設定可能 (100A を超えるスケール化も可能)
  • 応答時間:最大 10μs (遅延時間により設定可能)
  • ISO 7637_2 における 12V の電気過渡に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK1B.PDF (2831 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL27.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL26.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC04A.ZIP (1389 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC03.ZIP (501 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL28.PDF (982 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL25.PDF (421 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA300-Q1 — AEC-Q100、36V 電流センス コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM9036Q-Q1 — 車載向け、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Precision eFuse Reference Design (Rev. B) 2016/08/22
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
技術記事 Precision current measurement enhances electronic power-steering systems PDF | HTML 2016/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ