TIDA-00976

TIDA-00976

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 、電流から電圧への高速変換回路です。このデザインは、5V~30Vの正の電源レールで高速な電流の測定を行う必要がある、電流センス アプリケーションに最適化されています。このデザインは同相電圧を30Vから降圧し、2.5Vを中心とする出力電圧を生成して、アナログ/デジタル コンバータ(ADC)によりサンプリングを行います。出力同相電圧は、さまざまな高精度基準電圧を使用して簡単に変更できます。

特長
  • 15MHz を超える帯域幅
  • 電流 / 電圧変換
  • 5V ~ 30V のハイサイド電圧範囲
  • フレキシブルな出力同相電圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU314.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRV7.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCDN7.ZIP (1891 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRV8.PDF (377 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRV6.PDF (171 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

完全差動アンプ

THS4131 — 完全差動入出力、低ノイズアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49 — イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速、ハイサイド電流センスのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/28
アナログ デザイン ジャーナル Analysis of fully differential amplifiers 2005/03/11
アナログ デザイン ジャーナル Op amp stability and input capacitance 2005/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ