TIDA-010038
CC/CV(定電流/低電圧)、ピーク効率 94%、公称 150W、ピーク 240W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010038
概要
TIDA-010038 は 230VAC 入力時に 24V DC、公称 150W、240W ピーク出力を供給する小型高効率のリファレンス・デザインで、産業用 AC/DC 電源に最適です。この回路は UCC28056 をベースとするフロントエンド遷移モード(TrM)力率補正(PFC)回路と、その後段の UCC256301 ベース絶縁型 DC/DC コンバータ向け高性能 LLC 段で形成されています。高効率へのニーズに対応するため、UCC24624 により同期整流を実現しています。このリファレンス・デザインでは、無負荷時の消費電力要件を満たすための補助電源の追加は不要です。94% のピーク効率を実現し、強制冷却不要でシステムを動作させることができます。定電流(CC)と定電圧(CV)両方の帰還ループを使用しており、バッテリ・チャージャ・アプリケーションに最適です。
特長
- 90 ~ 265V のワイド動作入力範囲に対応し、全電圧範囲で最大電力を供給
- 全体のピーク効率は 230V AC 入力時に 94.4%、115V AC 入力時に 93% で、自然対流冷却が可能
- 最大 6.25A の連続電流、最大 10A のピーク電流を 3 秒間供給
- 22V ~ 28V の可変出力電圧
- 無負荷時に 400mW 未満の超低消費電力
- 過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し安全性ニーズに対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXU3B.PDF (344 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
LLC コントローラ
UCC256301 — 高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力、入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ
データシートN チャネル MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシートSR (同期整流) と負荷共有コントローラ
UCC24624 — LLC コンバータ向け、高周波デュアル同期整流器コントローラ
データシートリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM317L — 100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ
データシート力率改善 (PFC) コントローラ
UCC28056 — 6 ピンの高性能 CrM および DCM PFC コントローラ
データシート汎用オペアンプ
LM258 — Dual, 30-V, 700-kHz operational amplifier with -25°C to 85°C operation
データシート汎用オペアンプ
TL103WA — Dual, 32-V, 900-kHz, 3-mV offset voltage operational amplifier with internal reference
データシート技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | CC/CV、ピーク効率 94%、公称 150W、ピーク 240W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版をダウンロード (Rev.A) | 2019年 7月 8日 | |||
技術記事 | Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial AC/DC power supplies | 2019年 4月 4日 |