TIDA-010075

TIDA-010075

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、多様なロボット型掃除機向けのオンボード バッテリ チャージャを紹介します。このチャージャは、1.0A の充電電流能力を 4.8cm2 のレイアウト面積で実現し、±1.5% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。このデザインは、安定的で滑らかな CC/CV 充電プロファイルを達成しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。

特長
  • 一定の充電電流:1.0A
  • ±1.5% の充電電圧精度
  • ハイサイド FET とローサイド FET を統合した同期整流降圧トポロジ
  • ±3% の充電電流精度
  • 小さい占有レイアウト面積:4.8cm2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU767.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM343.PDF (62 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM342.PDF (283 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM345.ZIP (3644 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP5.ZIP (981 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM344.PDF (396 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM341.PDF (103 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54202H — 4.5V ~ 28V 入力、2A 出力、同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

TLV9001 — 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS3300 — 33V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1.0A の電流と、±1.5% の電圧精度を持つ、コスト最適化されたバッテリ充電器のリファレンス・デザイン 英語版 2019/11/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ