TIDA-01095

TIDA-01095

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、大電力、高効率の調光可能 LED 照明機器向けにテスト済みの DC/DC LED ドライバです。このデザインの基礎となっているワイヤレス SoC プラットフォームは、アナログ、PWM 調光、および BLE スマート デバイスまたは ZigBee による制御方式で、光強度の調整を実現できます。高天井と低天井向けの各 LED 照明は、消費電力を半分に減らし、保守コストをほぼ排除することができるので、蛍光灯と HID 照明から LED への置き換えが進んでいます。調光機能と周辺光センサを組み合わせて使用する昼間光ハーベスト機能を通じて、アプリケーションによってはさらに最大 50% の省エネルギーを実現することができます。TIDA-01095 は、高効率の DC/DC 変換を実施し、調光と昼間光ハーベストを実現することができるので、ワイヤレスのコネクテッド (ネットワーク接続型) 照明制御に対応できます。

特長
  • 100W の同期整流降圧 LED ドライバは、アナログ調光使用時に 100% ~ 50% の輝度範囲にわたって平均 97.3% の効率を達成
  • アナログ調光時に 1:500 のコントラスト比、PWM 調光時に 1:5000 のコントラスト比
  • 周辺光センサ OPT3001 をベースとした光測定機能を通じて、ソフトウェアで昼間光ハーベスト機能と一定のルーメン (光束) を実現可能
  • ドライバと LED モジュールを対象にして、過電流と過熱に対処する保護機能
  • CC2650 プラットフォームは、Bluetooth Low Energy (以前の呼称は Bluetooth Smart) または ZigBee を使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) 照明を実現可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW2A.PDF (4128 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRME1.PDF (241 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRME0.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRME3.ZIP (3632 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCB7.ZIP (820 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRME2.PDF (1076 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMD9.PDF (544 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT84 — SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92641 — 高精度調光 LED ドライブ向け、シャント FET ドライバ搭載、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001 — 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — 5mm x 6mm のシングル SON、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376 — 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100-W Dimmable DC-DC LED Driver Daylight Harvesting and Wireless Design Guide (Rev. A) 2016/08/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ