TIDA-010999

TIDA-010999

設計ファイル

概要

この直流 (DC) 電気メーターのリファレンス デザインにより、エンド ユーザーは、拡張 Arm® Cortex®-M0+ コアをベースとする絶縁型データコンバータ (ISO-ADC) と超低消費電力 32 ビット マイコンを組み合わせた設計を評価できます。この設計は、課金アプリケーションに適した収益計測グレードの精度を実現します。

特長
  • ANSI C12.32-2021 に準拠した収益計測グレードの DC 計測試験:
    • クラス B
  • 広い電流範囲:
    • 0.1A ~ 1000A
  • オンボード LCD 画面:
    • エネルギー消費のリアルタイム更新
  • 大電流アプリケーション向けの取り付け可能なバス バー拡張部
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU092.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMEZ3.PDF (261 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEZ5.PDF (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEZ4.ZIP (2846 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC956.ZIP (236 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEZ2.PDF (1190 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEZ1.PDF (308 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO6731 — 50Mbps および 1.8V ロジック対応、3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G1506 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC131M02 — 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3232 — ±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 直流 (DC) 電気メーターのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ