TIDA-01159

TIDA-01159

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、UPS (無停電電源)、インバータ、サーバー、テレコムの各アプリケーションの電力段を駆動するために使用するハーフブリッジ絶縁型ゲートドライバです。このリファレンスデザインは、TI の UCC21520 強化絶縁型ゲート ドライバをベースとしており、MOSFET と SiC-FET を駆動できます。このデザインは、絶縁型ゲート ドライバの出力に電力を供給する、内蔵型の絶縁型プッシュプル補助電源を搭載しています。絶縁型ゲートドライバと絶縁型電源を組み合わせて 30mm × 35mm というフォームファクタの小型ボードに搭載した、包括的にテスト済みで堅牢性の高いハーフブリッジドライバソリューションを提示します。このソリューションは、100kV/μs を上回る電圧に耐える同相過渡耐性 (CMTI) を実現しています。

特長
  • 中電圧と高電圧のパワーコンバータや単相と三相のインバータに搭載されている電力段を駆動する、コンパクトなゲートドライブ
  • 4A のソース (供給) および 6A のシンク (吸い込み) という大電流の駆動能力は、最大 100A の電流を制御する MOSFET / SiC-FET の駆動に最適で、最大 2MHz に対応する動作周波数により、スイッチング損失を大幅に低減
  • 3250VPK と 3000VRMS の基本絶縁に対応
  • 高い dv/dt を伴うノイズの多い環境でも安定して動作するよう、100 kV/μs を超える非常に高い CMTI (共通モード過渡耐性) を実現
  • デッドタイム機能を内蔵したゲート ドライバにより、信頼性の向上と、電力段での偶発的な貫流の回避が可能です。
  • コンパクトで高効率の絶縁型電源を内蔵しており、ゲート ドライバの出力側への電力供給が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP17.PDF (67 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP16.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP19.ZIP (1761 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCZ8.ZIP (525 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP18.PDF (310 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP15.PDF (353 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505B — ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ