TIDA-01237

車載マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)のリファレンス・デザイン

TIDA-01237

設計ファイル

概要

マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス・デザインです。ボディ・コントロール・モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ・コラム・モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ・ガイドもご用意しています。リファレンス・デザインはワイド入力電圧範囲(VIN)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。

特長

マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス・デザインです。ボディ・コントロール・モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ・コラム・モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ・ガイドもご用意しています。リファレンス・デザインはワイド入力電圧範囲(VIN)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC45.PDF (12253 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRPE5.PDF (619 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPE6.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPE7.PDF (294 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPE9.ZIP (1106 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD25.ZIP (1863 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPE8.PDF (1465 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC10024-Q1車載、SPI 搭載、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC12400-Q1車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B67-Q1車載対応、PG (パワー グッド) 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design 2016年 12月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ