TIDA-01376

TIDA-01376

設計ファイル

概要

この車載用リファレンス デザインでは、方向指示器(ウィンカー)用のソリューションについて詳説します。このデザインが採用している TPS92830-Q1 リニア発光ダイオード (LED) コントローラは、車載用バッテリからの直接的な電力供給で動作します。このリファレンス デザインには、堅牢な電磁適合性(EMC)特性、包括的な保護機能、診断機能、MOSFET 過熱保護機能などの特長があります。

特長
  • 車載用バッテリ電源
  • CISPR 25 伝導性および放射性エミッションの標準に準拠し、ISO11452-4 BCI テストに合格
  • LED ストリングの開路、グランドへの短絡、バッテリへの短絡診断と、自動回復
  • フォルト バスを、1か所の障害で全体を不良とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか設定可能
  • アナログ調光入力ピンによる MOSFET 過熱保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU536.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW68.PDF (103 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW67.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW70.ZIP (392 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEN1.ZIP (269 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW69.PDF (724 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW66.PDF (134 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92830-Q1 — 車載、3 チャネル、ハイサイド、大電力、定電流リニア LED コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EMC準拠の車載用LED方向指示器のリファレンス・デザイン 英語版 2018/04/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ