TIDA-01395
スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ残量計搭載 24V AC 出力段のリファレンス・デザイン
TIDA-01395
概要
このリファレンス・デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。 この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント・オブ・ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー・パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、負荷過渡発生時でも 24VAC から DC システムへの電流制限を超過することを許容するので、低コストのワイド入力電圧 (Vin) 降圧回路を使用できます。バッテリ残量計を採用すると、省電力とシステムの機能に関して CPU がよりスマートな決定を下せるように支援する手法を通じて、設計者はバッテリ寿命を維持し、動作が適切に実施されることを保証できます。
特長
- バッテリ残量計
- パワー・パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
- 負荷電流域全体で高い効率を実現
- USB の過電流定格に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ90.PDF (76 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design | 2017年 3月 9日 | |||
技術記事 | The power to innovate industrial design | 2017年 3月 27日 | ||||
技術記事 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017年 3月 27日 |