TIDA-01403

TIDA-01403

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電子画像処理システムを念頭に構築されています。今日のイメージ センサは、優れた画像品質を保証し、経時劣化による歪みを避けるため、ADCに対する厳しい要求があります。たとえば、優れた直線性(DNL < 0.5 LSBかつINL < 4 LSB)、高分解能(12~18ビット)、高速(最高20MSPS)、高SNR (> 74dB SNR)などです。このリファレンス デザインでは、TI製の低ノイズ高速アンプ、完全差動アンプ(FDA)、高速ADC、低ノイズLDOを利用して、サーマル イメージング カメラのピクセル出力信号をデジタル化するための高性能アナログ信号チェーンを設計する方法を紹介します。

特長
  • SNR、ENOB、THD:74dB 超、12 ビット、-84dB 未満
  • サンプリング速度:10MSPS 以下に最適化されたフロント エンド回路
  • アナログ入力の種類:シングルエンドのユニポーラ信号
  • 積分非直線性 (INL) 1LSB (標準値) 未満、かつ微分非直線性 (DNL) 0.5LSB (標準値) 未満
  • 出力データ インターフェイス:1.8V パラレル CMOS または DDR LVDS
  • 総消費電力:80mW 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU583.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWT3.PDF (246 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWT2.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWT5.ZIP (5992 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCET2.ZIP (169 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWT4.PDF (1324 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWT1.PDF (430 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

完全差動アンプ

THS4551 — 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS4142 — (ADC)14 ビット、65MSPS AD コンバータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2626 — 高帯域幅、高精度、低 THD+N の 16 ビットおよび 18 ビット ADC ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717 — イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 熱画像処理カメラ向け、74dB SNR、10MSPS、14 ビット・アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ