TIDA-01465
静電容量式の霜/氷検出リファレンス デザイン、分解能 1mm 未満、温度ドリフト 0.25% 未満
TIDA-01465
概要
冷却器および蒸発器の着霜/着氷は、冷蔵庫、エアコン、冷凍庫など多くの家電アプリケーションのシステムの電力効率を大幅に低下させる可能性があります。このセンサ リファレンス デザインは、タイマや温度センサを使用する従来型の除霜トリガ方式に比べ、筐体や冷却器金属表面の着氷量 (分解能 1mm 未満) を検出することで、不要な除霜サイクル数を減らし、必要なときにのみ除霜サイクルをトリガすることにより、最新型家電製品のより厳しい電力効率要件の達成を支援します。
特長
- 1mm 未満に対応する分解能、0.25% 未満の温度ドリフト
- 蒸発器コイルの氷や霜を溶かす除霜サイクルを最小限に抑えて、不要な除霜サイクルをなくすことでエネルギーを低減
- 優れた感度、高い信頼性、低コストで、あらゆる種類の冷凍機器の汎用的な用途に適合
- 冷蔵機器の気化コイル表面に蓄積した氷や霜の厚さを高精度で検出
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSI9.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 静電容量式の霜/氷検出リファレンス・デザイン―分解能1mm 未満、温度ドリフト0.25%未満 | 英語版 | 2017/09/12 | ||
| 技術記事 | Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing | PDF | HTML | 2018/03/01 |