TIDA-01469

予知保全を可能にするワイヤレス振動センサ使用モーター監視のリファレンス・デザイン

TIDA-01469

設計ファイル

概要

This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The low power usage and wireless capabilities of this subsystem solution enables it to run on a single coin cell battery, which allows for the device to be small, inexpensive and placed in difficult-to-reach locations. This makes this reference design an ideal alternative to both expensive maintenance that could have been preventatively avoided, as well as larger, more expensive monitors that require a wired connection.

特長
  • Ultra-low-power design resulting in 10-year battery life from single CR2032 coin cell
  • Offers mechanical vibration (20ksps) and termperature sensing
  • Local computation of 2K FFT for vibration spectral analysis
  • Programmable wake-up intervals for motor diagnostics
  • Designed for SimpleLink sub-1GHz and Bluetooth Low Energy Wireless Connectivity LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU358.PDF (4267 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSK8.PDF (290 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSK9.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSL0.PDF (129 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSL2.ZIP (3748 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDT5.ZIP (297 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSL1.PDF (730 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6129115nA バイパス動作、低静止電流 (Iq) 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8866シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50303V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LMT01精度 0.5°C の 2 ピン温度センサ、パルス トレイン インターフェイス付き

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS228600.73Ω、5V、超低リーケージ電流、ロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2325RRIO およびゼロ クロスオーバーの、デュアル高精度、広帯域、低ノイズ、低消費電力 ADC 駆動オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 2017年 9月 21日
設計ガイド ワイヤレス振動センサを使用し、予防保守を可能にするモータ監視 のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 9月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ