TIDA-020015

TIDA-020015

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、IGBT / SiC 絶縁ゲート ドライバ向けの 4.2W、シングルチャネル、車載用 12V バッテリ入力のフライバック バイアス電源です。この電源は、4.5V ~ 65V DC の広い入力電圧範囲に対応します。出力は +15V、-8V または +20V、-4V (最大負荷 180mA) に構成でき、IGBT/SiC MOSFET パワー モジュールを駆動できます。このシステムは、逆極性保護、電気的過渡クランプ、過電圧保護と低電圧保護回路を搭載しています。このフライバック コントローラは 1 次側レギュレーション機能を実装し、±1% 以内のロード レギュレーションとライン レギュレーション性能を実現しています。この出力段の設計は、5.7kVRMS の強化絶縁のデュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載し、100mm × 62mm のコンパクトなフォーム ファクタを採用しています。この設計は、絶縁型 DC バス センシング機能、絶縁型温度センシング機能、ロジック貫通電流保護機能、診断機能を搭載しています。

特長
  • 4.5V ~ 65V DC の入力電圧範囲全体に対応する、ワイド VIN のフライバック コンバータ
  • 高電圧の伝導過渡をダウンストリーム回路にとって安全なレベルにクランプする保護機能
  • 電源の出力に対する、プログラマブルな過電圧保護と低電圧保護
  • フォトカプラなしの 1 次側レギュレーションにより、小型フォーム ファクタで長寿命を実現
  • 出力段の設計には、デュアル チャネル絶縁ゲート ドライバ、DC バス センシング機能、高電圧テスト向けの温度センシング機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU711.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZG3.PDF (143 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZG2.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRZG5.ZIP (710 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE7.ZIP (391 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZG4.PDF (616 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZG1.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5180-Q1 — 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700-Q1 — 車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IGBT / SiC 向けの出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/04/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01604 — HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン TIDA-01605 — 車載用 2 レベルのターンオフ保護機能採用のデュアル チャネル SiC MOSFET ゲート ドライバのリファレンス デザイン TIDA-020014 — 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ