TIDA-020031

車載対応、400V バッテリから 12V への変換、3.6kW DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-020031

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、400V から 12V への変換を行う車載 3.6W 単方向コンバータであり、200V ~ 450V DC 入力を受け入れ、12V で最大 300A を出力します。サーキット・ブレーカは、過電流と過電圧から保護する目的で使用しています。このコンバータは、高電圧側に複数の SiC MOSFET を搭載する設計を採用しており、5.7kVRMS の強化絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバを使用して駆動します。強化された位相シフト付きフル・ブリッジ・コントローラは遅延をプログラム可能で、広い範囲の動作条件にわたって、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)を保証します。このデザインは複数の軽負荷管理機能を搭載しています。該当するのは、バースト・モードや、不連続導通モード (DCM) 動作の開始または終了時に使用する SR (同期整流器) の動的なオン / オフ制御機能です。出力は同期整流を実装しています。その結果、高速過度応答と高ループ帯域幅を実現できます。

特長
  • 位相シフト・フル・ブリッジ・コンバータは、200V ~ 450V DC の入力電圧を受け入れ、10V ~ 15V の出力で、最大 3.6kW の電力を供給
  • 厳格なレギュレーションを実施する場合、800V 入力システムへの拡張が可能
  • 位相シフト・フル・ブリッジのアナログ制御ループを使用するソフト・スイッチング
  • 効率のいっそうの向上を可能にする、1 次側でゼロ電圧スイッチング (ZVS)、2 次側で動的なオン / オフ制御を使用するソフト・スイッチング
  • 複数フェーズ動作向けに同期を実現可能

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU800.PDF (2197 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM916.ZIP (674 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM917.ZIP (184 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM918.ZIP (622 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM920.ZIP (6284 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG20.ZIP (2478 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM919.ZIP (3349 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

PWM コントローラ

UCC28951-Q1車載、SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト・フルブリッジ・コントローラ

データシート: PDF | HTML
D タイプ・フリップ・フロップ

SN74LVC2G74-Q1車載カタログ、クリアとプリセット搭載、シングル、ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップ

データシート: PDF
コンパレータ

LMV393-Q1車載カタログ、デュアル、汎用低電圧コンパレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6505D-Q1車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ホール・エフェクト電流センサ

TMCS1100-Q1車載対応、外部リファレンス対応、高精度、絶縁型電流センサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL1963A-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、1.5A、20V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27524A-Q1車載、5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272Dual, 16-V, 2-MHz, In to V- operational amplifier

データシート: PDF
理想ダイオード / OR コントローラ

LM7480-Q1車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21530-Q1車載対応、IGBT/SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A、6A、5.7kVRMS、絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
電流センス・アンプ・アナログ出力

INA293-Q1AEC-Q100, -4-V to 110-V, 1.3-MHz, ultra-precise current sense amplifier

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 2022年 3月 4日
設計ガイド 車載対応、400V バッテリから 12V への変換、3.6kW DC/DC コン バータのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版をダウンロード PDF | HTML 2020年 10月 8日
ユーザー・ガイド PMP5568 Test Results 2013年 12月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ