TIDA-03031
25W PLCコントローラ ユニット用の入力保護およびバックアップ電源のリファレンス デザイン
TIDA-03031
概要
TIDA-03031 リファレンス デザインは、代表的な PLC コントローラ ユニットで入力パワー パスの保護とバックアップ電源の設計に適したソリューションを実現します。従来使用されてきたディスクリート回路による実装を、完全統合型の保護回路に置き換えます。
特長
- 19.2V ~ 28.8V の入力、28W の出力電力
- 過負荷、過電圧、低電圧、および逆電流保護
- フィールドでの誤配線や極性逆接続から保護
- ±500V、2Ω (8/20μs) のサージに対し、基準 A の性能 (IEC 61000-4-5) に準拠
- 7W 出力時に 120ms のバックアップ時間を提供
産業用
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Channel isolated analog output module
- HMI panel
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- フィールドバス・モジュール
- フィールドバス・モジュール
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- 標準的なプログラマブル コントローラ
- 温度入力モジュール
- 温度入力モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 通信スイッチ
- 重量モジュール
- 重量モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- 電源 / 負荷切り替え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO51.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 25W PLCコントローラ・ユニット用の入力保護およびバックアップ電 源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/01/10 | ||
| 技術記事 | How an eFuse can help provide robust industrial power path protection | PDF | HTML | 2016/10/31 |