TIDA-050042

TIDA-050042

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード バッテリ チャージャ ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。

このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。

特長
  • 広い入力電圧範囲に対応4V ~ 30V (1s ~ 6s (6 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ ソリューション)
  • 1.5A の最大充電電流
  • 外部回路の使用による純粋なハードウェア構成が可能な 3 段充電
    • プリチャージ、定電流 (CC)、定電圧 (CV)
    • CC および CV
  • シンプルなアナログ回路を使用したプリチャージ段を実装
  • 内部補償機能とシンプルな制御ロジックを通じて、CC から CV への滑らかで安定的な遷移を達成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU794.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM671.PDF (122 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM670.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM673.ZIP (5414 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFW8.ZIP (406 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM672.PDF (429 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM669.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV7021 — オープン ドレイン出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9002 — コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92200 — 調光オプション搭載、4V ~ 30V の入力電圧、1.5A の出力電流、同期整流降圧 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS3300 — 33V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スイッチング定電流ソース、1-6s、最大 1.5A リチウムイオン バッテ リ チャージャ リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ