TIDA-080006

TIDA-080006

設計ファイル

概要

この DLP3034-Q1 電子回路リファレンス デザインは、DLP プロジェクタを駆動して、ガラスに埋め込まれた蛍光体フィルムに照射することにより、透明ウィンドウ ディスプレイを実現できます。蛍光体フィルムは通常状態では透明ですが、DLP3034-Q1 プロジェクタからの 405nm の光で励起すると色鮮やかなディスプレイになります。

特長
  • 車載認定済みの DLP3034-Q1 チップセット
  • 405nm LED 照明をサポート
  • 電流制御 LED ドライバ
  • 1 個または 2 個の LED カラー チャネルをサポート
  • 1 チャネルあたり最大 4A および 9V をサポート
  • 12V 入力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU779.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM437.ZIP (456 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM436.ZIP (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM439.ZIP (2529 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFR5.ZIP (1315 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM438.ZIP (3273 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM435.ZIP (384 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28023-Q1 — 車載、64KB フラッシュ搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC120-Q1 — 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ

データシート: PDF | HTML
車内ディスプレイ用 DMD

DLP3034-Q1 — DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65100-Q1 — 車載向け、昇圧コンバータとデュアル チャージ ポンプと LDO コントローラ搭載、2.7V ~ 5.8V LCD 電源

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28023 — 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 405nm DLP® 車載透明ウィンドウ・ディスプレイ・エレクトロニクスのリファレンス・デザイン 英語版 2020/03/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ