TIDEP-0091

77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

TIDEP-0091

設計ファイル

概要

TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx デバイスのデューティ サイクル動作を外部から制御し、周期的なセンシングを行う方法で、電力最適化を実現します。さらに、このリファレンス デザインは、単一次元の距離検出に適したサンプルの構成を提供します。

77GHz ミリ波を使用した液面検出の詳細をご確認ください (SPYY004)。

特長
  • IWR1443 向けのミリ波ソフトウェア開発キット (SDK) と SimpleLink MSP432 SDK が使用可能
  • IWR1443 と MSP432 の間のシリアル通信
  • 単一次元の距離検出向けに最適化された処理チェーンを提供し
  • 低消費電力のデューティ サイクル動作を必要とする各種アプリケーションに適用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU295B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQS5.ZIP (353 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQS4A.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQS7A.ZIP (514 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE1.ZIP (2254 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQS6.ZIP (4177 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQS3A.PDF (575 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

SN65HVDA5405V CAN トランシーバ、I/O レベル シフト、供給最適化

データシート: PDF
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53602-Q13.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー センサ

IWR1443マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3780小型 μSON パッケージに封止、オープン ドレイン、低消費電力、デュアル電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz の mmWave センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションでは、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ ラインを使用して動作します。電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して IWR14xx (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン TIDEP-01003 ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

IWR1443BOOST IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン TIDEP-01003 ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDE2 — Power Optimized Level Sensing Demo Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

TIDCDE2 Power Optimized Level Sensing Demo Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/11/11
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde2 or www.ti.com/lit/xx/tidcde2c/tidcde2c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDE2. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

SPRCAH8 — Chirp Budget Calc_09_10_18

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

SPRCAH8 Chirp Budget Calc_09_10_18

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/11/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcah8 or www.ti.com/lit/xx/sprcah8/sprcah8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAH8. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

SPRCAH9 — Chirp Budget Calc_09_25_18

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

SPRCAH9 Chirp Budget Calc_09_25_18

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/11/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0091 77GHz レベル トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcah9 or www.ti.com/lit/xx/sprcah9/sprcah9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAH9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IWR1443 77GHz レベル・トランスミッタ向け電力最適化のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) 2018/12/28
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018/01/09
ホワイト・ペーパー 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング 英語版 2017/05/26
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017/05/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ