TIDEP-0092

短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン

TIDEP-0092

設計ファイル

概要

TIDEP-0092 リファレンス デザインは、AWR1642 評価基板 (EVM) を使用した短距離レーダー (SRR) アプリケーションの基盤を提供します。このデザインにより、最大 80m の視野にあり、最高時速 90km で移動する物体の位置 (水平面) と速度を推定および追跡できます。  AWR1642 は、マルチモード レーダーという位置付けで構成されています。つまり、80m の距離にある物体を追跡すると同時に、20m にある物体を含む豊富なポイント クラウドを生成することもできます。この結果、同じ距離にある複数の自動車および近接しているより小さい障害物を検出できます。詳細については、短距離レーダーの TI リソース エクスプローラーを参照してください。

特長
  • SRR アプリケーション向けシングル チップ FMCW 無線検出および範囲測定 (レーダー)
  • 最大 80m の距離にある物体 (自動車やトラックなど) を 35cm の距離分解能で検出。20m の距離にある物体を 4.3cm の分解能で検出
  • 検出した出力のクラスタ化および追跡
  • アンテナの視野角は ±60°、角度分解能は約 15°
  • 高速フーリエ変換(FFT)処理と検出用のソース コードは mmWave ソフトウェア開発キット(SDK)に付属
  • AWR1642 EVM による実証済みのリファレンス デザイン
  • レーダ フロント エンドと検出回路構成に関する詳細
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU300B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQS0.PDF (164 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR251A.ZIP (2943 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQR9.PDF (49 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQS2.ZIP (920 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE0.ZIP (316 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQS1.PDF (942 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRR261A.ZIP (21297 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQR8.PDF (181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042HGV-Q1フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101-Q1車載、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール

TIDEP-0092 リファレンス デザインは、AWR1642 評価基板 (EVM) を使用した短距離レーダー (SRR) アプリケーションの基盤を提供します。このデザインにより、最大 80m の視野にあり、最高時速 90km で移動する物体の位置 (水平面) と速度を推定および追跡できます。  AWR1642 は、マルチモード レーダーという位置付けで構成されています。つまり、80m の距離にある物体を追跡すると同時に、20m にある物体を含む豊富なポイント (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0092 短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AWR1642BOOST AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0092 短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AWR1642を使用した短距離レーダーのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/02/09
ユーザー・ガイド AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020/05/18
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020/02/13
アプリケーション・ノート AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020/02/13
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017/10/25
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017/07/07
アプリケーション・ノート Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 2017/05/09
ホワイト・ペーパー AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 2017/04/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ