TIDEP-01017

Jacinto™ ADAS プロセッサを使用するカスケード接続イメージング レーダー キャプチャのリファレンス デザイン

TIDEP-01017

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、カスケード接続イメージング レーダー システムの処理の基礎となるものです。カスケード接続のレーダー デバイスは、フロントの長距離 (LRR) ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面カスケード接続のレーダーおよびセンサ フュージョン システムにも対応できます。このリファレンス デザインは、ADAS アプリケーションの開発とテストに適した、機能するソフトウェア評価プラットフォームを製作するための材料を、認定を受けたデベロッパーに提供します。このデザインは、複数の車載レーダー フロント エンド サブシステムとアンテナ サブシステムをサポートする基本プラットフォームの開発期間短縮に貢献します。

このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。

  1. MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
  2. MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。

特長
  • SVTronics 社の AWRx カスケード画像処理レーダー アンテナのリファレンス デザインとの互換性
  • 4 個の Lattice Crossfire FPGA ベース インターフェイス (各 AWRx につきそれぞれ 1 個)
  • 4 個のレーダー処理 SIMD アクセラレータ付き高性能 TDA2x デバイス (各 AWRxにつき 1 個の EVE)
  • 制御とデータ向けに、それぞれイーサネットと PCIe のコネクティビティ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU665A.PDF (900 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU738.PDF (14187 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZZ7C.PDF (6685 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZZ8B.PDF (294 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZZ9B.PDF (2790 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX09C.ZIP (11507 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ2C.ZIP (10586 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM415A.ZIP (57821 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRJ45C.PDF (8060 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

TDA2SXADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載対応、USB と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA9306-Q1車載、2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
I2C 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18513Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2065Dアクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD2S701-Q1車載対応、D+/D- から VBUS への短絡保護と IEC ESD 保護機能搭載、USB

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBT16212C–2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、24 チャネル FET バス スイッチ

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4052A-Q1車載、5V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83867IR産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS43351-Q1周波数スペクトラム拡散機能搭載、40V、デュアル、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200A-Q1シンク/ソースDDR終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659039-Q1車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73633-EPエンハンスド製品、逆電流保護機能搭載、コンデンサ非搭載、NMOS、400mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74801-Q1車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な LDO 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22965-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
汎用トランシーバ

SN74LVC245Aオクタル・バス・トランシーバ、3 ステート出力

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T34単一電源、バッファ・ロジック・レベル・シフタ (イネーブルなし)

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Jacinto™ ADAS プロセッサ用のマルチセンサ・プラットフォーム のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
設計ガイド Jacinto™ ADAS プロセッサを使用したカスケード型画像処理レーダー・キャプチャのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 7月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
MMWCAS-DSP-EVM ミリ波カスケード画像処理レーダー DSP の評価基板 MMWCAS-RF-EVM ミリ波カスケード画像処理レーダー RF の評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC 向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-01012 カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ