TIDEP0001

EtherCAT 通信開発プラットフォーム

TIDEP0001

設計ファイル

概要

EtherCAT スレーブ通信をターゲットにしたこのリファレンス・デザインを活用して、幅広い産業用オートメーション機器でリアルタイム EtherCAT 通信規格を実装することができます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を想定していますが、TMDXICE110 に使用することもできます。

特長
  • EtherCAT Technology Group (ETG) によるテスト済みであり、EtherCAT に準拠
  • Beckhoff から無償の EtherCAT スレーブ・スタック・コード (SSC) を入手できます。ETG のメンバーシップ (無償) と、有効な EtherCAT ベンダ ID が必要です。
  • 無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット (SDK) が利用可能
  • 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート (PROFIBUS、Profinet、Ethernet/IP など)。
  • 回路図、BOM (部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム
産業用

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR336.ZIP (768 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR339A.ZIP (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 AND ゲート

データシート document-pdfAcrobat PDF
AND ゲート

SN74LVC1G08シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V AND ゲート

データシート document-pdfAcrobat PDF
Arm ベースのプロセッサ

AM3357Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
Arm ベースのプロセッサ

AMIC110Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット・プロトコル

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート document-pdfAcrobat PDF
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

データシート document-pdfAcrobat PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766パワー・グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート document-pdfAcrobat PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS786イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS61041SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート document-pdfAcrobat PDF
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS54205.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

データシート document-pdfAcrobat PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン(ICE)

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 シリコンを使用しているほか、以下のような顕著な改善を実現しています。

    • PRU から、または 2 ポート GbE スイッチからのイーサネット・ポートを制御するオプション
    • オンボード OLED ディスプレイ
    • DDR3 メモリ
    • 最大 32Mb の大容量 NOR フラッシュをサポート
      • 産業用通信モジュール
      • センサと入出力(I/O)システムに対応する産業用通信インターフェイス
      • 産業用通信ゲートウェイ
      • 通信機能を統合した産業用ドライブ
      • モーター・フィードバック・システム

ターゲット・アプリケーション

    ICE ハードウェアと付属のソフトウェアは、幅広い産業用システムの産業用通信インターフェイスを統合できるように設計されています。そのいくつかを以下に示します。
在庫あり
制限: 5
評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)は、産業用通信と産業用イーサネット向け開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 (...)

在庫あり
制限: 1

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 Sitara™ ARM® プロセッサ AMIC110 2017年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Sitara™ プロセッサ上のEtherCAT® (Rev. E 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.I) 2017年 3月 9日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT 2015年 9月 17日
技術記事 What’s inside the smart factory? 2015年 6月 1日
アプリケーション・ノート Industrial Communications Engine (AM335x Board) Test Data 2013年 9月 23日
技術記事 TI Awarded the EtherCAT Conformance Test Certificate from EtherCAT Technology Group 2013年 3月 19日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SYSBIOSSDK-IND-SITARA SYS/BIOS Industrial Software Development Kit (ISDK) for ARM® Microprocessors

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ