TIDM-NFC-SDM

TIDM-NFC-SDM

設計ファイル

概要

TRF7970A および TRF7964A の特別ダイレクト モードにより、柔軟性があり、MIFARE Classic をはじめとする幅広い独自プロトコルを簡単にサポートできます。これらのアプリケーションでは特別ダイレクト モードにより、ホスト マイコンのリソース需要が大幅に削減されると同時に、安定した動作も実現されます。このデザインは、広く入手できる TRF7970AEVM で MIFARE Classic 認証を実証します。

特長
  • MIFARE Classic タグの認証を実証するための TRF7970A リーダー ファームウェアを搭載
  • 認証に使用する MIFARE Classic キーを簡単に変更可能
  • 使いやすく広く普及しているリファレンス プラットフォームをベースに開発された TRF7970AEVM
  • ファームウェアは他のマイコンに移植可能です。
  • このデザインで説明されているソース コードは、SLOA214 からダウンロードできます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDB0.PDF (222 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC955.ZIP (155 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDB1.PDF (392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F2370 — 32KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

TRF7960A — TRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7963A — TRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015/02/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ