TIOS1015EVM

TIOS1015EVM

ご注文はこちら

概要

TIOS1015 EVM を使用すると、TI の TIOS101x ファミリのデジタル出力 (SIO) ドライバを評価できます。  この EVM は、オンチップ 5-V LDO を含む TIOS1015 を搭載しています。  TIOS101 ファミリ全体でピン互換性があるので、この EVM は TIOS101 (LDO なし) と TIOS1013 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。  この EVM には、VCC、GND、OUT、EN、IN などを含めた多数の信号の測定機能が付属しているほか、オンボードのポテンショメータを使用してデバイスの出力電流を調整することもできます。  また、TIOS101 デバイスは PNP、NPN、またはプッシュプル出力用に構成できます。   TIOS101 ファミリのデバイスには、オンチップ ESD (IEC61000-4-2) とサージ保護機能が搭載されており、TVS ダイオードを不要にまたは小型化できますが、ユーザーの要件を満たすように変更を加えるためのパッドが付属しています。

特長
  • 5V-LDO を使用した TIOS101-5 デジタル出力ドライバをサポート
  • シングル EVM は、TIOS101-5、TIOS101-3、または TIOS101 デジタル出力 (SIO) ドライバをサポート
  • オンボード POT により出力電流を構成可能
  • 個別の信号測定とアクティビティ監視に適した、複数のヘッダと LED
  • 複数のセットアップ オプションと構成が可能です

  • TIOS1015EVM PCB

IO-Link とデジタル I/O
TIOS101 — サージ保護内蔵のデジタル センサ出力ドライバ TIOS1013 — サージ保護機能と 3.3V LDO 出力内蔵、デジタル センサ出力ドライバ TIOS1015 — サージ保護機能と 5V LDO 出力内蔵、デジタル センサ出力ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017/07/27
証明書 TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ