TIPA-020001

TIPA-020001

設計ファイル

概要

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス デザインのすべての部品は車載認定取得済みです。

特長
  • AC8025 レールの電源シーケンスは、PMIC TPS6593-Q1 により制御されます
  • TPS6593-Q1 デバイスの GPIO 出力を使用して、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1、または TPS784-Q1 デバイスを制御し、電源シーケンスを実行できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJA813.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM25149-Q1 — 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628502-Q1 — 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62875-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1 — 車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS784-Q1 — 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6593-Q1 — 車載、5 個の降圧回路と 4 個の LDO 搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ