TIPA-050014

TIPA-050014

設計ファイル

概要

NXP の i.MX7D プロセッサを想定したこの電源デザインは、低コストかつ小型の電源デザインを意図しています。以下の資料に掲載しているシステム ブロック図とプロセッサの電源要件表は、TPS6521815 PMIC と i.MX 7D プロセッサ間の接続ガイドとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ