TIPA-050024

TIPA-050024

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AM335x または AM43x プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザー ガイドは、TPS65218D0 (PMIC) と、AM335x、AM437x、AM438x いずれかのプロセッサを接続するためのリファレンスとして使用できます。TPS65218D0 デバイスは、ポータブル (リチウムイオン バッテリ) アプリケーションやライン電源 (5V) を使用するアプリケーションで AM335x プロセッサ ファミリに電力を供給する、シングルチップのユーザープログラマブル PMIC です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218D0 — Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Powering the AM335x, AM437x, and AM438x with TPS65218D0 (Rev. B) 2020/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ