TIPA-050038

TIPA-050038

設計ファイル

概要

AM62x-Q1 向けのこの電源デザインは、低コスト、小型、安全性機能省略 (安全性は他の電源回路で確保済みであることを想定) の車載電源デザインを意図した設計を採用しています。TPS65219-Q1 PMIC は、AM62x プロセッサや主要なペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用した、低コストで省スペースのソリューションです。TPS65219-Q1 には、AM62x-Q1 のさまざまな使用事例をサポートする、工場出荷時にプログラム済みの注文可能な型番が複数存在しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載運転支援 SoC

AM620-Q1 — 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ)

データシート: PDF | HTML
車載運転支援 SoC

AM625-Q1 — 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965 — 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65219-Q1 — 自動車向けの電源管理IC(PMIC)で、3つのバックコンバータと4つのLDOを搭載しています

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS6521920 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023/04/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ