TIPA-050071

TIPA-050071

設計ファイル

概要

TPS6522x-Q1 PMIC は、Sitara AM62A、AM62P、AM62D プロセッサ向けのコンパクトなマルチレール パワー デリバリを実現します。このデバイスは、4 基の高効率降圧コンバータと、3 基の構成可能な低ドロップアウト レギュレータを 5mm × 6mm パッケージに内蔵しています。PMIC は、最大 10A の二相動作をサポートし、電源シーケンス ロジックを内蔵しており、車載アプリケーション向けの ASIL-B 機能安全要件に適合しています。

特長
  • 12 ビット ADC、ウォッチドッグ、エラー信号監視
  • 統合型パワー マネージメント
  • 機能安全 ASIL-B サポート
  • 電源シーケンス ロジック
  • 包括的な保護
  • 電圧テレメトリ
  • スペース効率
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJA950A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TPS6522430-Q1 および TPS6522230-Q1 を使用する、Sitara AM62A-Q1、AM62P-Q1、AM62D-Q1 電源設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ