TLC59282EVM-118

TLC59282EVM-118

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LED’s can be connected to the evaluation board via the output connector.

特長
  • EVM PCB assembled with TLC59282 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, 30mA and 40mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (LEDs not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
LED ディスプレイ ドライバ
TLC59282 — 4 チャネル グループ遅延機能搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

 

RGB LED ドライバ
TLC59283 — プリチャージ FET 搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC59282EVM-118 — TLC59282 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLC59282EVM-118 — TLC59282 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC59282 Evaluation Module 2012/02/07
証明書 TLC59282EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ