TMCS1108EVM

TMCS1108EVM

ご注文はこちら

概要

TMCS1108EVM は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール エフェクト高精度電流センス モニタである TMCS1108 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。

TMCS1107EVM は 1 つの PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1108 の 4 つの単方向バリエーションに対応し、残る 4 枚のピースはこのデバイスの 4 つの双方向バリエーションに対応しています。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1108Ax を評価することが可能                                                                                                                                                                   
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能                                                                                                                                                                    
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献                                                                                                                                                                   
  • 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
TMCS1108 — リファレンス搭載、±100V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ TMCS1108-Q1 — AEC-Q100、リファレンス内蔵、±100V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS1108EVM — TMCS1108 絶縁型ホール・エフェクト電流センシングの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1108EVM — TMCS1108 絶縁型ホール・エフェクト電流センシングの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1108EVM User's Guide PDF | HTML 2020/12/04
証明書 TMCS1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ