TMDSDOCK28M36

TMDSDOCK28M36

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツ の C2000 検証用キットは、初期のデバイス検証とテストに最適な製品です。Concerto H63C2 検証用キットには、ドッキング ステーションがあり、ここから controlCARD のすべての信号、ブレッドボード領域、および RS-232 コネクタと JTAG コネクタにアクセスできます。各キットには、H63C2 controlCARD が含まれています。controlCARD は完全なボード レベル モジュールで、業界標準の DIMM フォーム ファクタを使用して、ロー プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。キットには、Code Composer StudioTM IDE v5 と USB ケーブルが付属しています。

controlSUITE をインストールすると、すべてのソフトウェア、資料、およびハードウェア資料にアクセスできます。

特長
  • 絶縁型 USB JTAG インターフェイス (XDS100v2)
  • Micro-USB、イーサネット、microSD の各通信インターフェイス
  • 標180 ピン DIMM インターフェイス
  • アナログ I/O、デジタル I/O、および DIMM インターフェイスの JTAG 信号
  • 完全動作用の単一 5V 電源レール
リアルタイム デジタル電源マイコン
F28M36H33B2 — 275MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M36H53B2 — 250MIPS で、1024KB フラッシュ、64KB RAM 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P53C2 — 275MIPS で、1024KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P63C2 — 275MIPS で、1536KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto 検証用キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto 検証用キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSDOCK28M36 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 2016/06/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
TMDSADAP180TO100 — 180 ~ 100 ピン DIMM アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ