TMDSEVM6678

TMS320C6678 評価モジュール

TMDSEVM6678

購入

概要

TMS320C6678 Lite Evaluation Modules

The TMS320C6678 Lite Evaluation Modules (EVM), are easy-to-use, cost-efficient development tools that help developers quickly get started with designs using the C6678 or C6674 or C6672 multicore DSP. The EVMs include an on-board, single C6678 processor with robust connectivity options that allows customers to use this AMC form factor card in various systems. They also work as a stand alone board.

The software accompanying the 6678L EVM includes the Code Composer Studio™ Integrated Development Environment version 5 (CCS v5), and the Multicore Software Development Kit (MCSDK) that includes the Board Support Package (BSP), Chip Support Library (CSL), Power On Self Test (POST), Network Development Kit (NDK), SYSBIOS, and Out of Box (OOB) Demonstration software.

The emulation capability and software included with the EVMs will allow customers to program the C66x DSP to benchmark algorithms for the C6678/4/2 DSPs.

  • TMDSEVM6678L - TMS320C6678 Lite Evaluation Module
    • The TMDSEVM6678L EVM comes with XDS100 onboard emulation capability. In addition, an external emulator via JTAG emulation header can be also be used.

  • TMDSEVM6678LE - TMS320C6678 Lite Evaluation Module with XDS560V2 Emulation
    • TMDSEVM6678LE Lite EVM is an easy, low cost tool for developers to get started developing with C6678/C6674 /C6672 multicore DSPs with XDS560V2 emulation.

  • TMDSEVM6678LXE - TMS320C6678 Lite Evaluation Module with Encryption and XDS560V2
    • TMDSEVM6678LXE Lite EVM with encryption enabled is an easy, low cost tool for developers to get started developing with C6678/C6674 /C6672 multicore DSPs with XDS560V2 emulation.
    • NOTE: This is ONLY available by contacting your local sales representative. This product is not available through any other channel.

特長

TMS320C6678, TMDSEVM6678E and TMDSEVM6678LXE all feature:

  • Single wide AMC like form factor
  • Single C6678 multicore processor
  • 512 MB DDR3
  • 128 MB NAND Flash
  • 1MB I2C EEPROM for local boot (remote boot possible)
  • 10/100/1000 Ethernet ports on board (second port on AMC connector)
  • RS232 UART
  • User programmable LEDs and DIP switches
  • 60-pin JTAG emulator header
  • Onboard JTAG emulation with USB Host interface
  • Board-specific Code Composer Studio™ Integrated Development Environment
  • Orcad and Gerber design files
  • Multicore Software Development Kit (MCSDK)
  • Compatible with TMDSEVMPCI adaptor card

TMDSEVM6678LE & TMDSEVM6678LXE both feature their embedded JTAG emulation with USB Host interface via XDS560V2

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6670 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP TMS320C6671 高性能シングル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能デュアル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 高性能クワッド・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

購入と開発の開始

開発キット

TMDSEVM6678LE — TMS320C6670 Lite 評価モジュール、XDS560V2 エミュレーション付

TI.com で取り扱いなし
開発キット

TMDXEVM6678LXE — TMS320C6678 評価モジュール、暗号化/ XDS560V2 付

TI.com で取り扱いなし
開発キット

TMDSEVM6678L — TMS320C6678 Lite 評価モジュール

ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-C667X — C667X プロセッサ向けプロセッサ SDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDXEVM6678LXE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 TMDSEVM6678LE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 TMDSEVM6678L EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 If someone offered you same video quality for half the data rate, would you take it? 2015年 8月 18日
ホワイト・ペーパー Very large FFT for TMS320C6678 processors 2015年 1月 13日
ホワイト・ペーパー Synthetic Aperture Radar Implementation on a TMS320C6678 Multicore DSP 2015年 1月 6日
その他の技術資料 OpenMP Programming for TMS320C66x Multicore DSPs (Rev. A) 2012年 11月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
HL5CABLE ハイパーリンク・ケーブル TMDXEVMPCI AMC - PCIe アダプタ・カード

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-C667X C667x プロセッサ向けプロセッサ SDK:TI-RTOS をサポート
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ