TMDSRSLVR
C2000 リゾルバ・デジタル変換キット
TMDSRSLVR
概要
本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。
TMDSRSLVR は、さまざまな C2000 マイコンのオンチップ ADC を使用して、ソフトウェア・ベースのリゾルバ / デジタル変換の検証を行うためのマザーボード形式のリゾルバ / デジタル変換キットです。また、リゾルバ・キットを使用して、リゾルバやインバータ制御プロセッサにインターフェイス接続することもできます。
特長
- リゾルバ・マザーボードの特長 - controlCARD DIMM100 スタイルのインターフェイス- XDS100v2 USB から JTAG への変換のエミュレーション(付加的な UART を使用)- 4 本の PWM DAC ピンにより、オシロスコープ上でのシステム性能の読み取りが容易に- 正弦波の搬送波に対応するインターフェイスとフィルタ- マイコンの ADC に対応するリゾルバ・フィードバック・インターフェイス- 8 ピンのリゾルバ・コネクタ・インターフェイス- 20 ピンの SPI コネクタ
- 5V と 3.3V の信号向けフィルタが付いた 15V DC 電源
- controlSUITE 経由で利用できるソフトウェアにより、C2000 マイコンの複数のバージョンでリゾルバ / デジタル変換を実行可能
- 回路図、レイアウト、BOM(部品表)の再利用のための包括的なハードウェア開発パッケージ
- ソフトウェア・サポートの controlCARD -
- 。
- のスーパーセット-
- または
- 。
- のスーパーセット-
- Resolver motherboard with controlCARD slot
- 15V power supply
- USB B to A cable
- controlCARDs sold separately
C2000 リアルタイム・マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020年 7月 13日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) | 2019年 11月 21日 | ||||
証明書 | TMDSRSLVR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Reduce system costs with resolver-to-digital conversion implementation (Rev. A) | 2014年 3月 26日 |