TMDXEVM388

DM388 DaVinci デジタル・メディア・プロセッサの評価モジュール

TMDXEVM388

概要

DM38x デジタル・ビデオ評価モジュール(DVEVM)は、DM38x デジタル・メディア・プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ・カメラ、アクション・カメラ、ドローン、ビデオ・ドアベル、車載デジタル・ビデオ・レコーダ(ドライブ・レコーダ)などのデジタル・ビデオ・アプリケーションの開発期間の短縮を可能にします。  デジタル・ビデオ評価モジュール(DVEVM)は、ARM 向けの開発に対応したアプリケーション・コード作成と、DM385 と DM388 の各デジタル・メディア・プロセッサ用の API を通じた HDVICP コプロセッサ・コアへのアクセスを可能にします。

特長
  • DM388 デジタル・メディア・プロセッサをベースとし、2Gb の DDR3 を搭載した開発ボード
  • コンポーネント I/O 経由のビデオ・キャプチャと NTSC または PAL 信号形式の出力
  • HDMI ビデオ出力
  • CSI2 とパラレル・カメラ入力
  • PCIe、2 x SATA、2 x イーサネット、2 x USB、オーディオ、SD カード・スロット

  • Power cord
  • uSD card
  • Serial UART cable
  • Ethernet cable
  • USB SD card reader
  • Warranty card
  • Quick start guide

デジタル信号プロセッサ (DSP)
DM385 DaVinci デジタル・メディア・プロセッサ DM388 DaVinci デジタル・メディア・プロセッサ

 

ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD2E007 AC 信号データ・インターフェイス向け、デュアル、15pF、±13V、±8kV ESD保護ダイオード TPD4E001 USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

 

MSP430 マイコン
MSP430F2132 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

N チャネル MOSFET
CSD16406Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2065 アクティブ・ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

 

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス・スイッチ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

 

クロック・ジェネレータ
CDCM61002 1:2、超低ジッタ、水晶入力クロック・ジェネレータ

 

クロック・バッファ
CDCV304 汎用と PCI-X、1:4、LVCMOS クロック・バッファ

 

シャント電圧リファレンス
TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS769 イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

特定用途向けポート保護 IC
TPD7S019 VGA ポート向け、レベル・シフタとインピーダンス整合機能搭載、7 チャネル、統合型 ESD ソリューション

購入と開発の開始

サポート・ソフトウェア

DM38X-IPNC-RDK — TMDXEVM388 向け IPNC RDK ソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド IPNC Reference Design Kit Installation Guide 2016年 9月 20日
* その他の技術資料 TMDXEVM388 Quick Start Guide (Rev. A) 2016年 9月 8日
証明書 TMDXEVM388 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の資料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ