TMP392EVM

概要

TMP392 評価キットは、TMP392 温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この EVM (評価キット) は、抵抗によるプログラムが可能な複数の入力を採用し、高温とある程度の高温という両方のトリップ設定に対応するデュアルチャネル スイッチへの対応を実現しており、2 種類の過熱条件からの保護に使用すること、または過熱に対するシャットダウンと警告に使用することができます。この評価基板を USB ポートに接続することで、このボードに電力供給すること、または外部から別途電力供給することが可能です。両方のチャネルに対するトリップ テストを実行するには、TMP392 の出力側にある LED インジケータ付きの複数のオンボード プッシュボタンを使用し、センサがトリップしたときにその動作を表示することができます。このセンサはブレイクアウト ボード上に配置されており、メインの PCB ボードからこのブレイクアウト ボードを取り外してプロトタイプ開発を行うことも可能です。複数のトリップ ポイントは、複数の抵抗を使用して物理的に設定する形式であり、他の温度スレッショルドをテストする目的でこれらの抵抗を置き換えることも可能なので、TMP392EVM のキャリブレーションやソフトウェアによるプログラミングは不要です。

特長
  • デュアルチャネル トリップ ポイントの設定
  • 手動のトリップ テスト
  • 手動のリセット
  • USB または外部電源オプション
  • プロトタイプ開発向け取り外し可能なセンサ ボード


USB 延長ケーブル

温度スイッチ
TMP392 — TMP392 デュアルチャネル (低温と高温)、抵抗でプログラム可能な温度スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP392EVM — TMP392 dual-trip, resistor-programmable temperature switch evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP392EVM — TMP392 dual-trip, resistor-programmable temperature switch evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP392EVM User's Guide 2019/11/14
証明書 TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ