TMP468QFNEVM

8 チャネル・リモート / 1 チャネル・ローカル温度センサの評価ボード

TMP468QFNEVM

概要

The TMP468 device is a high-accuracy, low-power, 8-channel remote temperature sensor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, microcontrollers, or FPGAs. The TMP468QFNEVM has a breakable PCB which offers flexbility in evaluation, design and prototyping.  

特長
  • 8-channel I2C remote temp sensing (Accuracy ±0.75°C)
  • Breakable PCB allows for breadboard compatibility
  • Series resistance cancellation
  • 13-bit resolution (0.0625°C)
デジタル温度センサ
TMP464 高精度 5 チャネル(リモート 4、ローカル 1)リモート / ローカル温度センサ TMP468 ±0.75℃、高精度マルチチャネル、リモート / ローカル温度センサ

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP468EVM and TMP468QFNEVM User's Guide (Rev. B) 2019年 7月 24日
証明書 TMP468QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ