TMP6EVM
リニア・シリコン TMP6 サーミスタの評価基板
TMP6EVM
概要
The TMP6EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the linear silicon TMP6 thermistor. The EVM can be powered with either with USB or a CR2032 coin cell battery. The EVM is a standalone module that supports the TMP116 digital sensor and two analog channels. The TMP116 can be used as a local temperature reference. The sensor section of the PCB may be separated from the main PCB to support prototyping in a system where the sensor is remotely located from the host controller. The LCD displays realtime streaming of temperature measurements at 2 Hz.
特長
- Streaming temperature measurements
- Highly accurate TMP116 digital temperature sensor for local temperature reference
- Up to two analog channels
- Detachable sensor section for prototyping remote operation
- USB or battery power option
サーミスタ
開始する
- TMP6EVM のご注文
- TMP6EVM User's Guide (英語) を参照し、ソフトウェアのダウンロードとインストール
- TMP61 データシートの参照
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として TMP6EVM を使用
購入と開発の開始
評価ボード
TMP6EVM — リニア・シリコン TMP6 サーミスタの評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP6EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の TMP6 EVM GUI クラウド開発 - オンライン版またはダウンロード版で評価可能
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 19 6 2022
製品
サーミスタ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc595 or www.ti.com/lit/xx/sboc595f/sboc595f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC595. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP6EVM-GUI-WINDOWS — TMP6EVM GUI WINDOWS
TMP6EVM-GUI-WINDOWS — TMP6EVM GUI WINDOWS
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 08 10 2018
製品
サーミスタ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac220 or www.ti.com/lit/xx/sbac220/sbac220.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC220. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP6EVM User's Guide | 2018年 10月 16日 | |||
データシート | TMP61 ±1% 10kΩ リニア サーミスタ、0402 および 0603 パッケージ オプション データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 | |
証明書 | TMP6EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Thermistors to Optimize the Thermal Performance of IGBT Modules | 2019年 8月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Thermistors to Enhance Thermal Protection for Battery Management Systems | 2019年 8月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements | 2018年 12月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Methods to Calibrate Temperature Monitoring Systems | 2018年 12月 10日 |