TMS570_SAFETY_MCU_DEMOS

TMS570 マイコンを使用した安全デモ

TMS570_SAFETY_MCU_DEMOS

ダウンロード

概要

The TMS570 Safety MCU Demos are designed to highlight key safety, data acquisition and control features of the TMS570LS family of microcontrollers. The demos are designed to be run on a PC in conjunction with the TMS570 Microcontroller Development Sick or the TMS570 Microcontroller Development Kit (MDK).
機能
The software includes the following demonstrations:
  • Safety Features Demo: Highlights the TMS570 built in self test and error detection/reporting features
  • Ambient Light Sensor Demo: Displays the level of ambient light applied to the board
  • Temperature Sensor Demo: Displays the temperature of the board
  • LED Light Show: Allows the user to turn on or off the LEDs on the board
  • Documentation: Links the user to the TMS570 web page for microcontroller related documentation download
  • Code Composer Studio: Allows the user to view the microcontroller demo source code in Code Composer Studio
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

不明

TMS570_SAFETY_MCU_DEMOS TMS570 マイコンを使用した安全デモ

サポート対象の製品とハードウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ