TMUX741-746EVM

TMUX741-746EVM

ご注文はこちら

概要

TMUX741-746EVM は、TSSOP (PW) と WQFN (RRP) 両方のパッケージに封止済みである、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの評価をサポートしています。この評価基板 (EVM) を使用すると、DC パラメータの評価を中心にして、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

特長
  • TSSOP (PW) と WQFN (RRP) の各パッケージに封止した TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • VDD、VSS、VFP、VFN の各ピンに取り付け済みの電源デカップリング コンデンサに加えて、必要に応じて複数の付加的なデカップリング コンデンサを取り付けるための 2 個の追加パッド
  • すべての電源レール ピンで、保護ダイオード向けのパッドが利用可能
  • エンド ユーザーは、8 個のアナログ I/O 経路を利用可能
  • 障害フラグ LED のサポート内容:LED は EVM で発生した障害条件を明示
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX7411F — 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7412F — 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7413F — 1.8V ロジック対応 (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7462F — 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide PDF | HTML 2021/06/28
証明書 TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ