TMUX9832BGAEVM

TMUX9832BGAEVM

ご注文はこちら

概要

TMUX9832BGAEVM を使用すると、ZEH (BGA) パッケージに封止した TMUX9832 マルチプレクサのプロトタイプ製作と評価を迅速に実施できます。TMUX9832 は、ラッチアップ耐性、32 チャネル、小さい高調波歪み、小さい抵抗、低静電容量を特長とする高電圧アナログ スイッチ IC です。各デバイスには、独立して選択可能な 32 チャネルの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチがあります。このデバイスは +5V アナログ電源電圧のみを必要としますが、±110V のアナログ信号に対応できます。

特長
  • TMUX9832 との通信向け、SPI コントローラ ハードウェアと GUI を内蔵
  • TX7516 パルサーと容易に統合できるように、複数の直接ドッキング ヘッダを実装
  • 入力電源端子およびデバイスの近くにデカップリング コンデンサを実装した、VDD、VLL、GND のそれぞれに対応する電源端子
  • ソース、ドレイン、デジタル制御のピン全体を監視するためのヘッダ ピン

  • Mini-USB ケーブル

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX9832 — ラッチアップ耐性、5V 電源電圧、220V 高電圧対応、1:1、32 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX9832BGAEVM — TMUX9832 BGA パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TMUX9832BGAEVM — TMUX9832 BGA パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ