TPA2010D1EVM

TPA2010D1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA2010D1 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free mono audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2010D1 2.5-W low-voltage Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

特長
  • Includes a 1.45mm x 1.45mm NanoFree WSCP IC
  • Single channel, fully-differential, bridge-tied load (BTL) amplifier
  • 2.5-W Output Power Into 4-Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5V/V
  • Completely Pb Free
汎用オーディオ アンプ
TPA2010D1 — 可変ゲインおよび短絡保護機能搭載、2.5W、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2010D1EVM — TPA2010D1 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2010D1EVM — TPA2010D1 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPA2010D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPA2010D1EVM - User Guide (Rev. A) 2003/12/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ