TPA2014D1EVM

TPA2014D1EVM

ご注文はこちら

概要

TPA2014D1 は、昇圧コンバータを搭載した、1.5W Class-D アンプです。この製品は低い電源電圧を受け入れ、8Ω スピーカ駆動時に最大 1.5W (10% THD + N) を出力します。TPA2014D1 オーディオ・パワー・アンプ向けの評価基板 (EVM) は、包括的なスタンドアロン・オーディオ・ボードです。この基盤は、統合型昇圧コンバータを搭載した Class-D オーディオ・パワー・アンプである TPA2014D1 QFN (RGP) を実装しています。この EVM、および搭載済みのすべての部品は鉛フリー (Pb 不使用) です。

特長
  • 高効率の統合型昇圧コンバータ (90% を上回る効率)
  • 電源電圧 3.6V、8Ω 負荷使用のときに 1.5W の出力
  • 2.5V ~ 5.5V の範囲で動作
  • 効率的な Class-D で延長できる バッテリ 動作時間
  • 昇圧コンバータと Class-D アンプ向けの独立シャットダウン機能
  • 差動入力採用で、RF 同相ノイズを低減
  • 入力ローパス・フィルタ搭載で、RF ノイズと帯域外ノイズへの感度を低減
  • 昇圧と Class-D の同期動作により、うなり (ビート) 周波数を排除
  • 16 ボール WCSP と 20 ピン QFN の各パッケージで、過熱保護機能と短絡保護機能が利用可能
  • 2V/V、6V/V、10V/V という 3 種類のゲイン設定が選択可能
汎用オーディオ アンプ
TPA2014D1 — 統合型の昇圧および選択可能なゲイン機能搭載、1.5W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2014D1EVM — TPA2014D1 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2014D1EVM - User Guide 2008/05/28
証明書 TPA2014D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ