TPA3003D2EVM

TPA3003D2 評価基板(EVM)

TPA3003D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA3003D2 は、8Ω のブリッジ結合スピーカーを駆動するために設計された、(1チャネル当たり) 3Wで高効率の Class-D のオーディオ パワー アンプです。TPA3003D2 は効率が高いために、音楽再生時の外部ヒートシンクが不要になり、バッテリ寿命の最大化に貢献します。

特長
  • 12-V 電源から 8Ω スピーカに 1 チャンネル当たり 3W
  • 効率的な Class-D 動作によりヒートシンクが不要
汎用オーディオ アンプ
TPA3003D2 ボリューム制御機能搭載、3W ステレオ、8.5 ~ 14V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3003D2EVM — TPA3003D2EVM、 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3003D2EVM TPA3003D2EVM、 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3003D2EVM - User Guide 2003/03/25
証明書 TPA3003D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02