TPA3121D2EVM

TPA3121D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA3121D2 評価基板は、シングル 20W Class-D ステレオ オーディオ パワーアンプで構成されており、基板に少数の外部部品を搭載しており、入力として外部アナログ オーディオソースを使用してスピーカを直接駆動することができます。

特長
  • 24V 電源から 8Ω 負荷へのチャネル当たり 10W のステレオ
  • 22V 電源から 4Ω 負荷へのチャネル当たり 15W のステレオ
  • 22V 電源から 8Ω 負荷へのチャネル当たり 30W のモノラル
  • 10V~26V で動作
  • +24V LCD バックライト電源から動作可能
  • 効率的な Class-D 動作により、熱シンクが不要
  • 4 つの選択可能な固定ゲイン設定
  • 内部発振器により Class-D 周波数を設定 (外付け部品不要)
  • シングルエンド アナログ入力
  • 熱保護および短絡保護機能、自動回復機能付き
  • 省スペースの表面実装 24 ピン TSSOP パッケージ
  • 高度な電源オフポップ節減
汎用オーディオ アンプ
TPA3121D2 — SE (シングルエンド) 出力、15W ステレオ、30W モノラル、10 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3121D2EVM — TPA3121D2 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3121D2EVM — TPA3121D2 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3121D2EVM - User Guide 2008/06/13
証明書 TPA3121D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ