TPA3125D2EVM

TPA3125D2 評価モジュール(EVM)

TPA3125D2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3125D2 evaluation module (EVM) consists of a single 10 W, class-D, stereo audio power amplifier, complete with a small number of external components mounted on a circuit board. The EVM can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

特長

  • 10 W/ch (Stereo SE) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • 20 W/ch (Mono BTL) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • 20 pin DIP Package

汎用オーディオ アンプ
TPA3125D2 SE (シングルエンド) 出力、10W ステレオ、20W モノラル、10 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3125D2EVM — TPA3125D2 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3125D2EVM TPA3125D2 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3125D2EVM - User Guide 2008/11/17
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019/08/26
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019/06/27
証明書 TPA3125D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ