TPA3126D2EVM

TPA3126D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA3126D2EVM は TPA3126D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 50W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。

特長
  • 複数の出力構成をサポート
    • 24V で 4Ω の BTL 負荷に対して、10% の THD で 2×70W
  • 広い電圧範囲:4.5V ~ 26V
  • 効率的な Class-D 動作
    • 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
    • 高度な変調方式
  • 電力制限はプログラマブル (設定可能)
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3126D2 — 低アイドル電流、50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3126D2EVM — TPA3126D2 インダクタ・フリー 50W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3126D2EVM — TPA3126D2 インダクタ・フリー 50W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3126D2 EVM 2018/01/29
証明書 TPA3126D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ